Akva Therm 22

Тип 3

145G0363

Тип 3, 16 bar, 110 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Therm 22 M50 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 3
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДа
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Therm 22 (Thermostatic)
Височина без капак [мм]675 mm
Височина с капак [мм]675 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]365 mm
Дълбочина с капак [мм]380 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име регулатор за БГВAVTB 25
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Марка на помпа за БГВGrundfos
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Характеристика
Стойност
Мощност [kW]125.0 kW
Мощност за БГВ [kW]125 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеAkva Therm 22 M50 AVTB EXPORT
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на тръба за БГВØ22
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø22
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за БГВUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВExternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип присъединяване за циркулацияExternal thread
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип топлообменник за БГВXB37M-1 50
Ширина без капак [мм]628 mm
Ширина с капак [мм]670 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40 Kilogram
Нето тегло38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424692674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm