Akva Therm 22

Тип 2

145G0365

Тип 2, 16 bar, 110 °C, VM2 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Therm 22 M40 310/A217 EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (A217), Type 2
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДа
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Therm 22 (Electronic)
Височина без капак [мм]675 mm
Височина с капак [мм]675 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]365 mm
Дълбочина с капак [мм]380 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име регулатор за БГВECL 310 / A217
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Марка на помпа за БГВGrundfos
Характеристика
Стойност
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност [kW]95.0 kW
Мощност за БГВ [kW]95 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеAkva Therm 22 M40 310/A217 EXPORT
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на тръба за БГВØ22
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø22
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за БГВUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВExternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип присъединяване за циркулацияExternal thread
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB37M-1 40
Ширина без капак [мм]628 mm
Ширина с капак [мм]670 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40 Kilogram
Нето тегло38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424692698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm