Тип 1
145G0364
Тип 1, 16 bar, 110 °C, VM2 20
145G0364
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Akva Therm 22 M30 310/A217 EXPORT |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 22 (A217), Type 1 |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Да |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Akva Therm 22 (Electronic) |
| Височина без капак [мм] | 675 mm |
| Височина с капак [мм] | 675 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 365 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 380 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | EPDM |
| Име регулатор за БГВ | ECL 310 / A217 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Марка на помпа за БГВ | Grundfos |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на капака | Лакирана в бяло листова стомана |
| Мощност [kW] | 70.0 kW |
| Мощност за БГВ [kW] | 70 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | Akva Therm 22 M30 310/A217 EXPORT |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Присъединителен размер за циркулация | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 1" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø22 |
| Размер на циркулационни тръби | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø22 |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на помпа за БГВ | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип на присъединяването за БГВ | External thread |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна резба |
| Тип присъединяване за циркулация | External thread |
| Тип регулиране за БГВ | Електронен |
| Тип топлообменник за БГВ | XB37M-1 30 |
| Ширина без капак [мм] | 628 mm |
| Ширина с капак [мм] | 670 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 40 Kilogram |
| Нето тегло | 38 Kilogram |
| Volume | 149.243 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |