Akva Lux II, Тип 3, Име регулатор за БГВ: PTC2+P
145G0341
Тип: Akva Lux II, Тип 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0341
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II Waterheater H+60 ISO |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 3 |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Опция |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 2.0 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Akva Lux II |
| Височина без капак [мм] | 463 mm |
| Височина с капак [мм] | 463 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 190 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 210 mm |
| Изолационен материал | Polypropylene |
| Име регулатор за БГВ | PTC2+P |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на капака | Polypropylene |
| Мощност [kW] | 62.0 kW |
| Мощност за БГВ [kW] | 62 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | Akva Lux II Waterheater H+60 ISO |
| Опция капак | White-lacquered steel sheet |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | Integrated in control valve |
| Станция тип, размер | Тип 3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | External thread |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H+-1 60 |
| Ширина без капак [мм] | 306 mm |
| Ширина с капак [мм] | 310 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 9.07 Kilogram |
| Нето тегло | 7.87 Kilogram |
| Volume | 35.28 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424636586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |