Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Тип 1, Име регулатор за БГВ: PTC2+P

145G0222

Вид на продукта: Akva Lux II, Тип 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II Waterheater Typ1 Cover wo/BP
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 1, w/o bypass
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Lux II
Височина без капак [мм]463 mm
Височина с капак [мм]463 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]190 mm
Дълбочина с капак [мм]210 mm
Изолационен материалPolypropylene
Име регулатор за БГВPTC2+P
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност [kW]57.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеAkva Lux II, Type 1, with cover, without summer bypass
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВExternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 26
Ширина без капак [мм]306 mm
Ширина с капак [мм]310 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.5 Kilogram
Нето тегло9 Kilogram
Volume390.142 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162511602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm