145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Akva Lux, Отдолу, Тип 1

145B3039

Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Akva Lux

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Mixing circuit - controlТермостатичен вентил
Product line67
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДопълнителен
Брой домакинства [Макс.]2
Брой домакинства [Мин.]1
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Lux
Височина без капак [мм]616 mm
Височина опаковка [mm]620 mm
Височина с капак [мм]740 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дебелина опаковка [mm]150 mm
Допълнителна информацияДиректно отопление с регулатор на диференциално наляганеЗащитна функцияТермостатичен смесителен кръг
Дълбочина без капак [мм]150 mm
Дълбочина с капак [мм]200 mm
Име на производителяDanfoss
Име регулатор за БГВPTC
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Кръг подово отопление – марка на помпаWilo
Мощност за БГВ [kW] [макс.]78 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеAkva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВG3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)G3/4"
Регулатор на диференциално наляганеAVPL
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип топлообменник за БГВXB37
Топлообменник за отопление - материал за спояванеНеръждаема стомана
Циркулация на подово отопление – тип помпаWilo Yonos Para 15/6
Ширина без капак [мм]573 mm
Ширина опаковка [mm]580 mm
Ширина с капак [мм]600 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло23 Kilogram
Нето тегло22.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653804