Akva Lux II, Отдолу, Тип 1
145B2060
Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Akva Lux
145B2060
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Допълнителен |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 2.0 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Akva Lux II |
| Височина опаковка [mm] | 620 mm |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 150 mm |
| Допълнителна информация | БГВДиректно отопление с регулатор на диференциално наляганеИзолация на тръбиТермозадвижка TWA-A NCЗонов вентил |
| Име регулатор за БГВ | PTC |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Мощност за БГВ [kW] [макс.] | 78 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | G3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | G3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | AVPL |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Диференциално налягане + зонов вентил |
| Тип топлообменник за БГВ | XB37 |
| Ширина опаковка [mm] | 580 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 20 Kilogram |
| Нето тегло | 19.5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653712 |