145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo H (A237), Тип 2

145F4194

Вид на продукта: VXi Solo H (A237), Тип 2, 16 bar, 120 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 2 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 2, STW
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVXi Solo H (A237)
Височина без капак [мм]980 mm
Височина опаковка [mm]420 mm
Височина с капак [мм]980 mm
Група продуктиМалки станции
Дебелина опаковка [mm]620 mm
Допълнителна информацияИзолиран преден капак от EPPЗащитна функция
Дълбочина без капак [мм]360 mm
Дълбочина с капак [мм]360 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPolypropylene
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A237
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Характеристика
Стойност
Материал на капакаPolypropylene
Мощност [kW]30.0 kW
Мощност за отопление [kW]30 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеVXi-Solo H, ECL310/A230, Тип 2, с преден изолационен капак от EPP
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 40
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]550 mm
Ширина опаковка [mm]840 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло38 Kilogram
Нето тегло36 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428525053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm