VXi Solo H (A237), Тип 1
145F4193
Вид на продукта: VXi Solo H (A237), Тип 1, 16 bar, 120 °C
145F4193
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | VXi Solo H TYPE 1 ECL310/237 STW |
| Material Description (Short Te | VXi Solo H, TYPE 1, STW |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VXi Solo H (A237) |
| Височина без капак [мм] | 980 mm |
| Височина опаковка [mm] | 420 mm |
| Височина с капак [мм] | 980 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 620 mm |
| Допълнителна информация | Изолиран преден капак от EPPЗащитна функция |
| Дълбочина без капак [мм] | 360 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 360 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | Polypropylene |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 / A237 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 120 °C |
| Марка на помпа за отопление | Grundfos |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на капака | Polypropylene |
| Мощност [kW] | 20.0 kW |
| Мощност за отопление [kW] | 20 kW |
| Налягане на изпитване на топлообменник [bar] | 38 bar |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 6 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | VXi-Solo H, ECL310/A230, Тип 1, с преден изолационен капак от EPP |
| Посока на съединение | Отгоре и отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | Integrated in control valve |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на помпа за отопление | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна резба |
| Тип на съединението за отопление | вътрешна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06H-1 26 |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Ширина без капак [мм] | 550 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 840 mm |
| Ширина с капак [мм] | 550 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 38 Kilogram |
| Нето тегло | 36 Kilogram |
| Volume | 2.175 Hectoliter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |