VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Тип 2, Име на регулатора за отопление: ECL 310

145F4480

Вид на продукта: VXe Solo H OP HT, without key, Тип 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVXe Solo H OP HT, without key
Височина без капак [мм]820 mm
Височина с капак [мм]820 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]315 mm
Дълбочина с капак [мм]315 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPolypropylene
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]130 °C
Характеристика
Стойност
Материал на капакаPolypropylene
Мощност [kW]47.0 kW
Мощност за отопление [kW]47 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
ОписаниеVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за отоплениеØ22
Размер тръба (топлофикационно)DN 15
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 40
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]550 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло39 Kilogram
Нето тегло37 Kilogram
Volume171.616 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm