VXe Solo H OP w cover 145F0620_145F4438_145F4454_L

VXe Solo H OP (P330), Тип 1

145F4451

Вид на продукта: VXe Solo H OP (P330), Тип 1, 16 bar, 120 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVXe Solo H OP, Type 1, ECL310/P330, HM
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, Type 1, ECL 310/P330, HM
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVXe Solo H OP (P330)
Височина без капак [мм]785 mm
Височина с капак [мм]785 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]315 mm
Дълбочина с капак [мм]315 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPolypropylene
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / P330
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаPolypropylene
Мощност [kW]20.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 26
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]550 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло47 Kilogram
Нето тегло40 Kilogram
Volume173.91 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424599416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm