Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II H2 (A260), Тип 1

145F5009

Вид на продукта: VX Solo II H2 (A260), Тип 1, 16 bar, 110 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVX Solo II H2 (A260)
Височина без капак [мм]860 mm
Височина с капак [мм]860 mm
Група продуктиМалки станции
Допълнителна информацияКапак2x Защитна функцияИзолация на тръби
Дълбочина без капак [мм]365 mm
Дълбочина с капак [мм]380 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име на регулатора за отоплениеECL 210 / A260
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Кръг подово отопление – марка на помпаGrundfos
Характеристика
Стойност
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност [kW]20.0 kW
Мощност за отопление [kW]20 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 26
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Циркулация на подово отопление – тип помпаUPM3 Auto 15-70 130
Ширина без капак [мм]530 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло45 Kilogram
Нето тегло43 Kilogram
Volume219.555 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424639044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm