Substation type VX Solo II H2 with ECL Comfort 210

VX Solo II H2 (A260), Тип 1

004U8250

Вид на продукта: VX Solo II H2 (A260), Тип 1, 16 bar, 110 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 1 K
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Product line33
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH
UL одобрениеNo
Брой домакинства [Макс.]1
Брой домакинства [Мин.]1
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVX Solo II H2 (A260)
Височина без капак [мм]860 mm
Височина опаковка [mm]420 mm
Височина с капак [мм]860 mm
Група продуктиМалки станции
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Допълнителна информацияКапак
Дълбочина без капак [мм]365 mm
Дълбочина с капак [мм]380 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалБез
Име на регулатора за отоплениеECL 210 / A260
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Кръг подово отопление – марка на помпаGrundfos
Характеристика
Стойност
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност [kW]20.0 kW
Мощност за отопление [kW]20 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеVX Solo II H2 тип 1 (XB 06H-1-26)
Опция капакВключено
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 26
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Циркулация на подово отопление – тип помпаUPM3 Auto 15-70 130
Ширина без капак [мм]530 mm
Ширина опаковка [mm]840 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло45 Kilogram
Нето тегло43 Kilogram
Volume219.555 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162510254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm