004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

Тип 2, Име на регулатора за отопление: ECL 310

004U8502

Тип 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionVX Solo H OP ECL310 TYP2 KR
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key
Product line33
UL одобрениеNo
Брой домакинства [Макс.]1
Брой домакинства [Мин.]1
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVX Solo H OP, without key
Височина без капак [мм]760 mm
Височина опаковка [mm]420 mm
Височина с капак [мм]760 mm
Група продуктиМалки станции
Дебелина опаковка [mm]620 mm
Допълнителна информацияКапакИзолация на тръбиПредпазен вентил
Дълбочина без капак [мм]250 mm
Дълбочина с капак [мм]380 mm
ЗабележкиIndir. HE, without pump
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност [kW]30.0 kW
Мощност за отопление [kW]30 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеVX-Solo H OP ECL310 Тип 2, с Капак
Опция капакВключено
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 40
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]525 mm
Ширина опаковка [mm]840 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40 Kilogram
Нето тегло38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162510889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm