VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 H OP (P330), Тип 3

145G4709

Вид на продукта: VX Solo 22 H OP (P330), Тип 3, 16 bar, 120 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 20
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer
Material Description (Short TeVX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVX Solo 22 H OP (P330)
Височина без капак [мм]1037 mm
Височина с капак [мм]1037 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]385 mm
Дълбочина с капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / P330
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за отоплениеØ22
Размер тръба (топлофикационно)Ø22
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB37M-1 50
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]545 mm
Ширина с капак [мм]600 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло52 Kilogram
Нето тегло50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162533291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm