Unistat 1016A LT, Тип 1, Име на регулатора за отопление: ECL 310
148L2302
Вид на продукта: Unistat 1016A LT, Тип 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310
148L2302
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | 1016A 16kW LT OR 12bar Sono 1,5 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5 |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Unistat 1016A LT |
| Височина без капак [мм] | 870 mm |
| Височина с капак [мм] | 870 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 337 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 337 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 100 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на капака | Лакирана в бяло листова стомана |
| Мощност [kW] | 16.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 6 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | Unistat 1016A 16kW LT OR 12bar with HM |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | Integrated in control valve |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна резба |
| Тип на съединението за отопление | вътрешна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06H-1 16 |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Ширина без капак [мм] | 490 mm |
| Ширина с капак [мм] | 490 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 40 Kilogram |
| Нето тегло | 40 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |