Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Тип 2, Име на регулатора за отопление: ECL 310

004F4862

Вид на продукта: Unistat 1016A HT, Тип 2, 16 bar, 130 °C, ECL 310

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material Description1016A 30kW HT ECL310 12bar insert 110
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW HT
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаUnistat 1016A HT
Височина без капак [мм]870 mm
Височина с капак [мм]870 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]337 mm
Дълбочина с капак [мм]337 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]130 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Характеристика
Стойност
Мощност [kW]30.0 kW
Мощност за отопление [kW]30 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеДанфосс станция Unistat 1016 A PN16 30KW HT ECL310 вкл. присъединителен елемент
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)DN 15
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 36
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]490 mm
Ширина с капак [мм]490 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло60 Kilogram
Нето тегло40 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162745694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm