Termix VX, Тип 1, Име на регулатора за отопление: AVTB
IS995006
Вид на продукта: Termix VX, Тип 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
IS995006
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | e07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2 |
| SCIP dossier product name | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix VX |
| Височина без капак [мм] | 750 mm |
| Височина с капак [мм] | 800 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 370 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 430 mm |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Име на регулатора за отопление | AVTB |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Материал на капака | Лакирана в бяло листова стомана |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | VX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C |
| Опция капак | Допълнителен |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| Тип регулиране за отопление | Термостатично |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Ширина без капак [мм] | 505 mm |
| Ширина с капак [мм] | 540 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 30 Kilogram |
| Нето тегло | 29 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560358005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |