VX-Split Apumpe

Termix VX, Тип 4, Име на регулатора за отопление: AVTB

IS995004

Вид на продукта: Termix VX, Тип 4, 10 bar, 110 °C, AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Product line33
SCIP dossier no.87ef6a0f-ae36-4cc4-a657-177ad51a3933
SCIP dossier product nameTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VX
Височина без капак [мм]750 mm
Височина с капак [мм]800 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]370 mm
Дълбочина с капак [мм]430 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеAVTB
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеVX-4 T24 Island P4 40 AVTB 15 - 30-100°C
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT24-1 40 G3/4"*20 H
Тип регулиране за отоплениеТермостатично
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]505 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло30 Kilogram
Нето тегло29 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560309212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm