Danfoss logo
VX CS28 Snow melting  with AVTB 50

Termix VX Snowmelting, Тип 1, Име на регулатора за отопление: AVTB

IS99501080

Вид на продукта: Termix VX Snowmelting, Тип 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
Product line33
SCIP dossier no.d11e0649-0b91-48f9-bcf4-6438a17af985
SCIP dossier product nameTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VX Snowmelting
Височина без капак [мм]876 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]310 mm
Име на регулатора за отоплениеAVTB
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеVX CS28 Snow melting m/AVTB 50
Опция капакБез
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за отоплениеØ28
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT137H-1 70 G1"*20 H
Тип регулиране за отоплениеТермостатично
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]645 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло30 Kilogram
Нето тегло29 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561534460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm