Termix CS 32/40 VX Snowmelting 144H2687, 144H2467

Termix VX Snowmelting, Тип 1, Име на регулатора за отопление: AVTB

144H2687

Вид на продукта: Termix VX Snowmelting, Тип 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Material DescriptionTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Product line33
SCIP dossier no.cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a
SCIP dossier product nameTermix CS 32/40 VX Snowmelting
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VX Snowmelting
Височина без капак [мм]1000 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]450 mm
Име на регулатора за отоплениеAVTB
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Опция капакБез
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)1 1/4"
Размер на съединението за отопление1 1/2"
Размер на тръба за отоплениеDN40
Размер тръба (топлофикационно)DN32
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Thread
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB59M-1 40 G2"*50 H
Тип регулиране за отоплениеТермостатично
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]1150 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло90 Kilogram
Нето тегло89 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561549655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm