Compactstation VX

Termix VX Compact 28, Тип 1, Име на регулатора за отопление: AVTB

144H2548

Вид на продукта: Termix VX Compact 28, Тип 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]5.5 m³/h
Material DescriptionCompactstation VX 28-T
Product line33
SCIP dossier no.94ec5ad5-d9c6-42b8-a14e-57ab9c8da3f5
SCIP dossier product nameCompactstation VX 28-T
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VX Compact 28
Височина без капак [мм]970 mm
Височина с капак [мм]970 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]420 mm
Дълбочина с капак [мм]522 mm
Име на регулатора за отоплениеAVTB
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеCompactstation VX 28-T
Опция капакБез
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)G1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за отоплениеØ28
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT137H-1 70 G1"*20 H
Тип регулиране за отоплениеТермостатично
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]620 mm
Ширина с капак [мм]640 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло65 Kilogram
Volume0.144 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561474346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm