Compactstation VX

Termix Compact 40 VX, Тип 1, Име на регулатора за отопление: ECL 110

144H2814

Вид на продукта: Termix Compact 40 VX, Тип 1, 16 bar, 110 °C, ECL 110

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.0 m³/h
Material DescriptionCompactstation VX 40/40-E
Product line33
SCIP dossier no.3d6e8e3c-0963-4da9-ac94-444c10d3ef3e
SCIP dossier product nameCompactstation VX 40/40-E
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix Compact 40 VX
Височина без капак [мм]1000 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]450 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 110
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеCompactstation VX 40/40-E
Опция капакБез
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)1 1/2"
Размер на съединението за отопление1 1/2"
Размер на тръба за отоплениеDN40
Размер тръба (топлофикационно)DN40
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB59M-1 50 G2"*50 H
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]1120 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло90 Kilogram
Нето тегло90 Kilogram
Volume0.504 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561632265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm