Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Тип 4, Име на регулатора за отопление: ECL 310

144H3968

Вид на продукта: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Тип 4, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.00 m³/h
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-PS Type 4
Product line33
SCIP dossier no.ef0f6e95-3e9d-46e3-92d4-1e56acf42b4f
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI-PS Type 4
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix Compact 28 VX-FI-PS
Височина без капак [мм]890 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Налична EPDYes
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеCompact 28 VX-FI-PS Type 4
Опция капакБез
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за отоплениеØ28
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерТип 4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT137H-1 70 G1"*20 H
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]905 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло60 Kilogram
Нето тегло59 Kilogram
Volume244.776 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715628317120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm