Substations, DSU Pro, Biomass, HT_EM_AT, 100 kW
200B2021
District heating substation, 100 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-70, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
200B2021
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSU Pro 100 H S3.5 ECL310 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Substation version | Biomass, HT_EM_AT |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Вид на продукта | DSU Pro |
| Група продукти | Substations |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Мощност [kW] | 100.0 kW |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | District heating substation, 100 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-70, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections |
| Посока на съединение | Top and bottom |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип регулиране за отопление | ECL 310 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 1 Kilogram |