DSU-Pro

Substations, DSU Pro, Biomass, HT_EM_AT, 30 kW

200B2017

District heating substation, 30 kW, energy meter QP 1,5, control valve AVQM 2,5, heat exchanger XB37H-1-20, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSU Pro 30 H S1.5 ECL310
Product lineHeavy Duty Stations
Substation versionBiomass, HT_EM_AT
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Вид на продуктаDSU Pro
Група продуктиSubstations
Характеристика
Стойност
Категория EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Мощност [kW]30.0 kW
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеDistrict heating substation, 30 kW, energy meter QP 1,5, control valve AVQM 2,5, heat exchanger XB37H-1-20, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
Посока на съединениеTop and bottom
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип регулиране за отоплениеECL 310

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло1 Kilogram