Substations, DSS1 MAXI, Heating controller name: ECL 310
148L2287
DSS1 MAXI IT 065-065-0000-MD PN16,200°C
148L2287
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Connection direction secondary | Right |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSS1 MAXI IT 065-065-0000-MD PN16,200°C |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Вид на продукта | DSS1 MAXI |
| Група продукти | Substations |
| Име на категория | Indirect heating substations |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Номинално налягане, първично [bar] | 12 bar |
| Описание | DSS1 MAXI IT 065-065-0000-MD PN16,200°C |
| Посока на съединение | Left |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип регулиране за отопление | Electronic |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 260 Kilogram |
| Нето тегло | 240 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 3548.345 Liter |