Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310
146B5834
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
146B5834
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | DSP1 SMALL |
| Група продукти | Substations |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на производителя | Danfoss |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
| Посока на съединение | Bottom |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип регулиране за отопление | Electronic |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 60 Kilogram |
| Нето тегло | 40 Kilogram |
| Volume | 158.706 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |