Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310
146B2980
DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE FBH
146B2980
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ∆p, първично без топломер [bar] [Мин.] | 0.55 bar |
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Top & Bottom |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.48 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 1 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.70 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.40 m³/h |
| Material Description | DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE FBH |
| PED категория | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Substation version | 16kW, HT, HE , TWE, FBH |
| UL одобрение | No |
| Брой колекторни съединения за подово отопление | 1 |
| Брой отоплителни кръгове | 1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | DSP1 SMALL |
| Височина без капак [мм] | 1405 mm |
| Височина с капак [мм] | 1405 mm |
| Група продукти | Substations |
| Дълбочина без капак [мм] | 324 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 333 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Име на категория | Indirect heating substations |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 130 °C |
| Кръг подово отопление – марка на помпа | Grundfos |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Марка на помпа за БГВ | Grundfos |
| Марка на помпа за отопление | Grundfos |
| Материал на изолацията на кабела | PU Hard Foam |
| Материал на капака | Sheet Metal |
| Мощност [kW] | 16.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 6 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE FBH |
| Опция капак | Yes |
| Посока на съединение | Bottom |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | DN20 |
| Размер на тръба за отопление | DN20 |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN20 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип на помпа за БГВ | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Тип на помпа за отопление | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Тип на присъединяването за БГВ | Internal thread |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | External thread |
| Тип на съединението за отопление | Internal thread |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06H-1-16 |
| Тип регулиране за отопление | Electronic |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Топлообменник за отопление - сплав | 1.4404 |
| Циркулация на подово отопление – тип помпа | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Ширина без капак [мм] | 490 mm |
| Ширина с капак [мм] | 490 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 60 Kilogram |
| Нето тегло | 40 Kilogram |
| Volume | 219.734 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |