DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B2979

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.59 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop & Top
Delta P secondary [bar] [Max]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]1 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]12 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation version25kW, HT, HE , TWE
UL одобрениеNo
Брой отоплителни кръгове1
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDSP1 SMALL
Височина без капак [мм]1405 mm
Височина с капак [мм]1405 mm
Група продуктиSubstations
Дълбочина без капак [мм]324 mm
Дълбочина с капак [мм]333 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Име на категорияIndirect heating substations
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Конструкция за температура на подаване [˚C]130 °C
Характеристика
Стойност
Марка на помпа за БГВGrundfos
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на изолацията на кабелаPU Hard Foam
Материал на капакаSheet Metal
Мощност [kW]25.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE
Опция капакYes
Посока на съединениеBottom
Работна температура [°C] [Макс.]130 °C
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВDN20
Размер на тръба за отоплениеDN20
Размер тръба (топлофикационно)DN20
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на помпа за БГВUPM3 AUTOL 15-70
Тип на помпа за отоплениеUPM3 AUTO L 15-70
Тип на присъединяването за БГВInternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)External thread
Тип на съединението за отоплениеInternal thread
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1-36
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]490 mm
Ширина с капак [мм]490 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло60 Kilogram
Нето тегло40 Kilogram
Volume158.863 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162742723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm