Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: ECL 310

146B5889

DSP1 MAXI-PD-22 HT S100

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.63 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop
Delta P secondary [bar] [Max]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Flow primary [m3/h] [Max]8.20 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]15.80 m³/h
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-22 HT S100
Max. брой отоплителни кръгове1
PED категорияI
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation versionPD-22 HT S100
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление1
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDSP1 MAXI
Височина без капак [мм]1670 mm
Височина опаковка [mm]1900 mm
Височина с капак [мм]1670 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]750 mm
Характеристика
Стойност
Дълбочина с капак [мм]750 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Име на категорияIndirect heating substations
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Конструкция за температура на подаване [˚C]140 °C
Материал на изолацията на кабелаPU Hard Foam
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеDSP1 MAXI-PD-22 HT S100
Опция капакNo
Посока на съединениеRight or left
Размер на съединението (топлофикационно)48,3 mm
Размер на съединението за отоплениеDN65
Размер на тръба за отоплениеDN65
Размер тръба (топлофикационно)DN40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)welded
Тип на съединението за отоплениеflange
Тип на топлообменника за отоплениеXB59M-1-110
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]1150 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm
Ширина с капак [мм]1150 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло180 Kilogram
Нето тегло160 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162746240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm