Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: N/A

004F4855

DSP1 MAXI-NA-21 LT I300

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSP1 MAXI-NA-21 LT I300
Product lineHeavy Duty Stations
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDSP1 MAXI
Група продуктиSubstations
Характеристика
Стойност
Име на категорияIndirect heating substations
Име на регулатора за отоплениеN/A
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеDSP1 MAXI-NA-21 LT I300
Посока на съединениеRight or left
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип регулиране за отоплениеN/A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло147 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162746653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm