DSP MOD@ double station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0034

DSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]10.47 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]10.47 m³/h
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterpocket 6mm
UL одобрениеNo
Вид на продуктаDSP MOD@
Височина без капак [мм]1795 mm
Група продуктиSubstations
Дълбочина без капак [мм]840 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Име на категорияIndirect heating substations
Характеристика
Стойност
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
КонструкцияStanding
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаWithout
Номинално налягане, вторично [bar]16 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеDSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Опция капакNo
Посока на съединениеTop
Размер на тръба за отоплениеDN50
Размер тръба (топлофикационно)DN50
Стандарт за одобрениеCE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина с капак [мм]2020 mm