Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0027
DSP1-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0194, 194 kW, ECL310, 16bar, 120°C
200B0027
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 5.64 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 5.64 m³/h |
| Material Description | DSP1-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0194 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| UL одобрение | No |
| Вид на продукта | DSP MOD@ |
| Височина без капак [мм] | 1780 mm |
| Група продукти | Substations |
| Дълбочина без капак [мм] | 790 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Име на категория | Indirect heating substations |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на производителя | Danfoss |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Конструкция | Standing |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 120 °C |
| Материал на капака | Without |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 16 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | DSP1-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0194, 194 kW, ECL310, 16bar, 120°C |
| Опция капак | No |
| Посока на съединение | Top |
| Размер на тръба за отопление | DN40 |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN40 |
| Стандарт за одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип регулиране за отопление | Electronic |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Топлообменник за отопление - сплав | 1.4404 |
| Ширина с капак [мм] | 2020 mm |