DSP MOD@ single station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0015

DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Flow primary [m3/h] [Max]5.46 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]8.46 m³/h
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterpocket 6mm
UL одобрениеNo
Вид на продуктаDSP MOD@
Височина без капак [мм]1640 mm
Група продуктиSubstations
Дълбочина без капак [мм]790 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPU Hard Foam
Име на категорияIndirect heating substations
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Характеристика
Стойност
КонструкцияStanding
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаWithout
Номинално налягане, вторично [bar]16 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеDSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Опция капакNo
Посока на съединениеTop
Размер на съединението (топлофикационно)1 1/2"
Размер на съединението за отопление2"
Размер на тръба за отоплениеDN50
Размер тръба (топлофикационно)DN40
Стандарт за одобрениеCE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)Thread
Тип на съединението за отоплениеThread
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]2020 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Volume2449.553 Liter