Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0007
DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
200B0007
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 11.60 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 17.50 m³/h |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| UL одобрение | No |
| Вид на продукта | DSP MOD@ |
| Височина без капак [мм] | 1640 mm |
| Група продукти | Substations |
| Дълбочина без капак [мм] | 915 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | PU Hard Foam |
| Име на категория | Indirect heating substations |
| Име на производителя | Danfoss |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция | Standing |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Материал на капака | Without |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 16 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C |
| Опция капак | No |
| Посока на съединение | Top |
| Размер на съединението (топлофикационно) | DN65 |
| Размер на съединението за отопление | DN80 |
| Размер на тръба за отопление | DN80 |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN65 |
| Стандарт за одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | flange |
| Тип на съединението за отопление | flange |
| Тип регулиране за отопление | Electronic |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Топлообменник за отопление - сплав | 1.4404 |
| Ширина без капак [мм] | 2446 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 7904.836 Liter |