DSP MOD@ double station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0004

DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]6.28 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]9.42 m³/h
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterpocket 6mm
UL одобрениеNo
Вид на продуктаDSP MOD@
Височина без капак [мм]1640 mm
Група продуктиSubstations
Дълбочина без капак [мм]860 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPU Hard Foam
Име на категорияIndirect heating substations
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Характеристика
Стойност
КонструкцияStanding
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаWithout
Номинално налягане, вторично [bar]16 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Опция капакNo
Посока на съединениеTop
Размер на съединението (топлофикационно)2"
Размер на съединението за отоплениеDN65
Размер на тръба за отоплениеDN65
Размер тръба (топлофикационно)DN50
Стандарт за одобрениеCE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)Thread
Тип на съединението за отоплениеflange
Тип на топлообменника за отоплениеXB12
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]2089 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Volume5038.768 Liter