Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310
146B2600
DSP1 MAXI-PD-32 HT- FR 000
146B2600
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ∆p, първично без топломер [bar] [Мин.] | 0.61 bar |
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.23 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 10.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 19.30 m³/h |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-32 HT- FR 000 |
| Max. брой отоплителни кръгове | 1 |
| PED категория | II |
| Pressure primary [bar] [Max] | 22 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sensor type heatmeter | muff 1/2" |
| Substation version | 32 HT- FR 000 |
| UL одобрение | No |
| Брой колекторни съединения за подово отопление | 1 |
| Вид на продукта | DSP 1 MAXI FR |
| Височина без капак [мм] | 1670 mm |
| Височина опаковка [mm] | 1900 mm |
| Височина с капак [мм] | 1670 mm |
| Група продукти | Substations |
| Дебелина опаковка [mm] | 800 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 1150 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 1150 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Име на категория | Indirect heating substations |
| Име на производителя | Danfoss |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 140 °C |
| Материал на изолацията на кабела | PU Hard Foam |
| Материал на капака | Sheet Metal |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 6 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 25 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | DSP1 MAXI-PD-32 HT- FR 000 |
| Опция капак | Yes |
| Посока на съединение | Right or left |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 60,3 mm |
| Размер на съединението за отопление | DN65 |
| Размер на тръба за отопление | DN65 |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN50 |
| Стандарт за одобрение | CE marking |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | welded |
| Тип на съединението за отопление | flange |
| Тип регулиране за отопление | Electronic |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Топлообменник за отопление - сплав | 1.4404 |
| Ширина без капак [мм] | 750 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 1200 mm |
| Ширина с капак [мм] | 750 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 195 Kilogram |
| Нето тегло | 175 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1312.725 Liter |
| EAN/UPC | 5715162746301 |