Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310-product-details

Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310

144G3938

DSP1 MAXI-PD-21 BT- FR 000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.64 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop
Delta P secondary [bar] [Max]0.20 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]8.20 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]11.50 m³/h
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-21 BT- FR 000
Max. брой отоплителни кръгове1
PED категорияI
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmetermuff 1/2"
Substation version21 BT- FR 000
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление1
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDSP 1 MAXI FR
Височина без капак [мм]1670 mm
Височина опаковка [mm]1900 mm
Височина с капак [мм]1670 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]1150 mm
Дълбочина с капак [мм]1150 mm
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Име на категорияIndirect heating substations
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Конструкция за температура на подаване [˚C]100 °C
Материал на изолацията на кабелаPU Hard Foam
Материал на капакаSheet Metal
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеDSP1 MAXI-PD-21 BT- FR 000
Опция капакYes
Посока на съединениеRight or left
Размер на съединението (топлофикационно)48,3 mm
Размер на съединението за отоплениеDN65
Размер на тръба за отоплениеDN65
Размер тръба (топлофикационно)DN40
Стандарт за одобрениеCE marking
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)welded
Тип на съединението за отоплениеflange
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]750 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm
Ширина с капак [мм]750 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло170 Kilogram
Нето тегло150 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162746417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm