Substations, DSP 1 MAXI CEE, Heating controller name: ECL 310-product-details

Substations, DSP 1 MAXI CEE, Heating controller name: ECL 310

861L1751

DSP1 MAXI-PD-31 LT S100 CEE

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.57 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop
Delta P secondary [bar] [Max]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Flow primary [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]15.80 m³/h
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-31 LT S100 CEE
Max. брой отоплителни кръгове1
PED категорияII
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation version31 LT S100 CEE
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление1
Вид на продуктаDSP 1 MAXI CEE
Височина без капак [мм]1670 mm
Височина опаковка [mm]1900 mm
Височина с капак [мм]1670 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]1150 mm
Дълбочина с капак [мм]1150 mm
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Име на категорияIndirect heating substations
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Конструкция за температура на подаване [˚C]100 °C
Материал на изолацията на кабелаPU Hard Foam
Материал на капакаSheet Metal
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеDSP1 MAXI-PD-31 LT S100 CEE
Опция капакYes
Посока на съединениеRight or left
Размер на съединението (топлофикационно)60,3 mm
Размер на съединението за отоплениеDN65
Размер на тръба за отоплениеDN65
Размер тръба (топлофикационно)DN50
Стандарт за одобрениеCE marking
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)welded
Тип на съединението за отоплениеflange
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]750 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm
Ширина с капак [мм]750 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1 Kilogram
Нето тегло1 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1312.725 Liter
EAN/UPC5715162745854