Substations, DSA1 HOME, 1F-2, 25 kW, Heating controller name: ECL 310
146B8011
DSA HOME 1F-2
146B8011
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ∆p, първично без топломер [bar] [Мин.] | 11.00 bar |
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 4.00 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | DSA HOME 1F-2 |
| PED категория | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 14 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Substation version | 1F-2 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | No |
| Брой домакинства [Макс.] | 4 |
| Брой домакинства [Мин.] | 1 |
| Брой отоплителни кръгове | 1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | DSA1 HOME |
| Височина без капак [мм] | 810 mm |
| Височина опаковка [mm] | 800 mm |
| Височина с капак [мм] | 810 mm |
| Група продукти | Substations |
| Дебелина опаковка [mm] | 800 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 350 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 350 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | PU Hard Foam+EPP |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на категория | Indirect heating substations |
| Име на производителя | Danfoss |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 130 °C |
| Марка на помпа за отопление | Grundfos |
| Материал на капака | White-lacquered steel sheet |
| Мощност [kW] | 25.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 14 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | DSA HOME 1F-2 |
| Опция капак | Yes |
| Посока на съединение | Up |
| Приложение | District Heating |
| Размер на съединението (топлофикационно) | G3/4" |
| Размер на съединението за отопление | G3/4" |
| Размер на тръба за отопление | DN20 |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN20 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип на помпа за отопление | UPM3 AUTO 15-70 |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | External thread |
| Тип на съединението за отопление | Internal thread |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06L-1-16 |
| Тип регулиране за отопление | Electronic |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Топлообменник за отопление - сплав | 1.4404 |
| Ширина без капак [мм] | 500 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 1200 mm |
| Ширина с капак [мм] | 510 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 60 Kilogram |
| Нето тегло | 40 Kilogram |
| Volume | 136.224 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |