DSA1 Mini Erlangen 2

Substations, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 100 kW

146B5738

Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.51 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop & Bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.22 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.73 m³/h
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H2WPER
Max. брой отоплителни кръгове1
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]22 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterdirect
Substation versionErlangen, 13.2
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление1
Вид на продуктаDSA 1 MINI
Височина без капак [мм]1399 mm
Височина опаковка [mm]620 mm
Височина с капак [мм]1399 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]482 mm
Дълбочина с капак [мм]482 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPP
Име на категорияIndirect heating substations
Характеристика
Стойност
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
КонструкцияWall mounted
Конструкция за температура на подаване [˚C]130 °C
Кръг подово отопление – марка на помпаGrundfos
Материал на капакаEPP
Мощност [kW]100.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеErlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Посока на съединениеLeft
Размер на съединението (топлофикационно)DN25
Размер на съединението за отоплениеRp1 1/2"
Размер на тръба за отоплениеDN32
Размер тръба (топлофикационно)DN20
Регулатор на диференциално наляганеinsert G3/4"x65mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)flange
Тип на съединението за отоплениеInternal thread
Тип на топлообменника за отоплениеXB12L-1-26
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Ток [A] [Макс.]2.0 A
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Циркулация на подово отопление – тип помпаMAGNA1 25-120
Ширина без капак [мм]1066 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm
Ширина с капак [мм]1066 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло50 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume730.803 Liter
EAN/UPC5715162739860