DSA1 MINI Ilmenau

Substations, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 65 kW

146B5683

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.45 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryLeft
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Flow primary [m3/h] [Max]0.96 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.79 m³/h
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR065-H0__IL
Max. брой отоплителни кръгове1
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterdirect
Substation versionIlmenau, 10.1
UL одобрениеNo
Вид на продуктаDSA 1 MINI
Височина без капак [мм]830 mm
Височина опаковка [mm]620 mm
Височина с капак [мм]830 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]482 mm
Дълбочина с капак [мм]482 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPP
Име на категорияIndirect heating substations
Характеристика
Стойност
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
КонструкцияWall mounted
Конструкция за температура на подаване [˚C]130 °C
Материал на капакаEPP
Мощност [kW]65.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
Посока на съединениеRight
Размер на съединението (топлофикационно)26,9x2,3mm
Размер на съединението за отоплениеDN32
Размер на тръба за отоплениеDN32
Размер тръба (топлофикационно)DN20
Регулатор на диференциално наляганеAVQM
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)welded
Тип на съединението за отоплениеflange
Тип на топлообменника за отоплениеXB12L-1-36
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Ток [A] [Макс.]2.0 A
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]880 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm
Ширина с капак [мм]880 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло50 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162740354