Substations, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW
146B5682
Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
146B5682
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ∆p, първично без топломер [bar] [Мин.] | 0.44 bar |
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Left |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.59 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.71 m³/h |
| Material Description | DSA1 MINI-DLR040-H0__IL |
| Max. брой отоплителни кръгове | 1 |
| PED категория | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sensor type heatmeter | direct |
| Substation version | Ilmenau, 10.1 |
| UL одобрение | No |
| Вид на продукта | DSA 1 MINI |
| Височина без капак [мм] | 830 mm |
| Височина опаковка [mm] | 620 mm |
| Височина с капак [мм] | 830 mm |
| Група продукти | Substations |
| Дебелина опаковка [mm] | 800 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 482 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 482 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | EPP |
| Име на категория | Indirect heating substations |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на производителя | Danfoss |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Конструкция | Wall mounted |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 130 °C |
| Материал на капака | EPP |
| Мощност [kW] | 40.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 6 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 25 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV |
| Посока на съединение | Right |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 26,9x2,3mm |
| Размер на съединението за отопление | DN25 |
| Размер на тръба за отопление | DN25 |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN20 |
| Регулатор на диференциално налягане | AVQM |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | welded |
| Тип на съединението за отопление | flange |
| Тип на топлообменника за отопление | XB12L-1-26 |
| Тип регулиране за отопление | Electronic |
| Ток [A] [Макс.] | 2.0 A |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Топлообменник за отопление - сплав | 1.4404 |
| Ширина без капак [мм] | 880 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 1200 mm |
| Ширина с капак [мм] | 880 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 70 Kilogram |
| Нето тегло | 50 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162740361 |