DSA1 MINI Vattenfall

Substations, DSA 1 MINI, Vattenfall Hamburg, 5.2, 100 kW

146B5535

Vattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.22 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Flow primary [m3/h] [Max]100.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.90 m³/h
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H1WPHH
Max. брой отоплителни кръгове1
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Substation versionVattenfall Hamburg, 5.2
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDSA 1 MINI
Височина без капак [мм]1313 mm
Височина опаковка [mm]620 mm
Височина с капак [мм]1313 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]482 mm
Дълбочина с капак [мм]482 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPP
Име на категорияIndirect heating substations
Характеристика
Стойност
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
КонструкцияWall mounted
Конструкция за температура на подаване [˚C]140 °C
Материал на капакаEPP
Мощност [kW]100.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеVattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Посока на съединениеLeft
Размер на съединението (топлофикационно)DN25
Размер на съединението за отоплениеRp1 1/4"
Размер на тръба за отоплениеDN32
Размер тръба (топлофикационно)DN20
Регулатор на диференциално наляганеVM2/manual
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)flange
Тип на съединението за отоплениеInternal thread
Тип на топлообменника за отоплениеXB12L-1-36
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Ток [A] [Макс.]2.0 A
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]1092 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm
Ширина с капак [мм]1092 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло50 Kilogram
Volume576.167 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162741634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm