DSA 1 mini

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_EM_AT, 60 kW

146B5418

DSA1 MINI-DUU060-LI190AT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Product lineHeavy Duty Stations
Substation versionBiomass, LT_EM_AT
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDSA 1 MINI
Характеристика
Стойност
Група продуктиSubstations
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Мощност [kW]60.0 kW
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Посока на съединениеBottom
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип регулиране за отоплениеElectronic

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло50 Kilogram
Volume286.46 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162742648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm