DSA1 MINI GERMANY

Substations, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomass, LT_IN_DE, 40 kW

146B5477

BIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.49 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop
Delta P secondary [bar] [Max]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]0.98 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.14 m³/h
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO040-LI110DE
Max. брой отоплителни кръгове1
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterdirect
Substation versionBiomass, LT_IN_DE
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDSA 1 MINI Micro Grid
Височина без капак [мм]988 mm
Височина опаковка [mm]620 mm
Височина с капак [мм]988 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]482 mm
Дълбочина с капак [мм]482 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPP
Характеристика
Стойност
Име на категорияIndirect heating substations
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
КонструкцияWall mounted
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност [kW]40.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеBIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
Посока на съединениеRight
Размер на съединението (топлофикационно)G1"
Размер на съединението за отоплениеRp1"
Размер на тръба за отоплениеDN25
Размер тръба (топлофикационно)DN20
Регулатор на диференциално наляганеAVQM
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)External thread
Тип на съединението за отоплениеInternal thread
Тип на топлообменника за отоплениеXB12H-1-36
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Ток [A] [Макс.]2.0 A
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]875 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm
Ширина с капак [мм]875 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло50 Kilogram
Volume412.526 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162742051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm