VXe Solo HWS (A237), Тип 2
145F0610
Тип: VXe Solo HWS (A237), Тип 2, 16 bar, 120 °C
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| Вид на продукта | VXe Solo HWS (A237) |
| Група продукти | Малки станции |
| Име регулатор за БГВ | ECL 310 + pump |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 120 °C |
| Мощност [kW] | 30.0 kW |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Станция тип, размер | Тип 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06H-1 40 |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 39 Kilogram |
| Нето тегло | 37 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 173.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590406 |