Тип 1, Име на регулатора за отопление: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8655
Тип 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8655
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| Брой домакинства [Макс.] | 1 |
| Брой домакинства [Мин.] | 1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VX Solo II HWS OP, without key |
| Височина без капак [мм] | 760 mm |
| Височина опаковка [mm] | 420 mm |
| Височина с капак [мм] | 760 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 620 mm |
| Допълнителна информация | КапакПредпазен вентил |
| Дълбочина без капак [мм] | 250 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 380 mm |
| Забележки | Indir. HE, without pump |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | Изолация на тръби |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Кръг на резервоар за БГВ – регулиране | No control |
| Марка на помпа за БГВ | Grundfos |
| Материал на капака | Лакирана в бяло листова стомана |
| Мощност [kW] | 20.0 kW |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност за отопление [kW] | 20 kW |
| Налягане на изпитване на топлообменник [bar] | 38 bar |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 3 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | Данфосс станция VX Solo HWS OP ECL310 Тип 1 с изолация 20KW |
| Опция капак | Включено |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | Вграден |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на помпа за БГВ | UPM3 |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06H-1 26 |
| Тип регулиране за БГВ | Електронен |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Топлообменник за отопление - сплав | AISI 316 |
| Ширина без капак [мм] | 440 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 840 mm |
| Ширина с капак [мм] | 500 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 40 Kilogram |
| Нето тегло | 38 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |