004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Тип 2, Име на регулатора за отопление: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8653

Тип 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: VX Solo II HWS OP, without key

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 AVQM kvs4 AMV10
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Product line33
UL одобрениеNo
Брой домакинства [Макс.]1
Брой домакинства [Мин.]1
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVX Solo II HWS OP, without key
Височина без капак [мм]760 mm
Височина опаковка [mm]420 mm
Височина с капак [мм]760 mm
Група продуктиМалки станции
Дебелина опаковка [mm]620 mm
Допълнителна информацияКапакИзолация на тръбиПредпазен вентил
Дълбочина без капак [мм]250 mm
Дълбочина с капак [мм]380 mm
ЗабележкиIndir. HE, without pump
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалИзолация на тръби
Име на регулатора за отоплениеECL 310 & AVQM 15/AMV10
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Кръг на резервоар за БГВ – регулиранеNo control
Марка на помпа за БГВGrundfos
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност [kW]30.0 kW
Характеристика
Стойност
Мощност за отопление [kW]30 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]3 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеДанфосс станция VX Solo HWS OP ECL310 Тип 2 с изолация 30KW
Опция капакВключено
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за БГВUPM3
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 40
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплавAISI 316
Ширина без капак [мм]440 mm
Ширина опаковка [mm]840 mm
Ширина с капак [мм]500 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40 Kilogram
Нето тегло38 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428524247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm